MA 21 100.2
Modulaire aansluitmodule
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | MA 21 |
Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 2x Barcodelezer serie BCL 8 Mobiele RFID schrijf-/leessystemen serie HFxx RFI RFM Stationaire 2D-codelezer serie LSIS 222 |
Bluscircuit | Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 36 V, DC |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | RS 232, RS 485 |
Type | RS 232 |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Functie | Data-interface Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Klem |
Functie | PWR / SW IN / OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 9 -polig |
Aantal polen | 28 -polig |
Functie | Configuratie-interface Service-interface |
Type aansluiting | Sub-D |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 118 mm x 56 mm x 180 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Nettogewicht | 640 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Douanetariefnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |