LV463.7/2-150-M8.3

Vezelkabel versterker

Productnummer: 50119071

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 463
Geschikt voor Glasvezelkabels
Kunststoflichtgeleiders
Speciale uitvoering Tijdfunctie
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Lichtgeleideraansluiting Klembevestiging
Voedingsspanning UB 12 ... 24 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 2.500 Hz
Aanspreektijd 0,2 ms
In-/uitschakelvertraging In-/uitschakelvertraging
Gereedheidsvertraging 500 ms
Sleepcontact Sleepcontact
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 150 mm
Schroefdraadmaat M8
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Schuifschakelaar
Tuimel-drukschakelaar
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Schakelbereikinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 50
NEMA 1
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf