LV462.4/4X-150-M8

Vezelkabel versterker

Productnummer: 50118401

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LV462B/24-150-M8
Vezelkabel versterker
Artikelnummer: 50145468
  • Serie: 462B
  • Lichtbron: LED, Rood
  • Schakeluitgang: Transistor, NPN
  • Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M8
Artikelnummer: 50145468
Serie 462
Geschikt voor Glasvezelkabels
Kunststoflichtgeleiders
Speciale uitvoering Tijdfunctie
Lichtbron LED, Rood
Voedingsspanning UB 12 ... 24 V, DC
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelfrequentie 500 Hz
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 150 mm
Schroefdraadmaat M8
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 33 mm x 72 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Type weergave LED
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Schuifschakelaar
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf