LV462.4/4
Vezelkabel versterker
Serie | 462 |
Geschikt voor | Glasvezelkabels Kunststoflichtgeleiders |
Speciale uitvoering | Tijdfunctie |
Lichtbron | LED, Rood |
Voedingsspanning UB | 12 ... 24 V, DC |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Aantal aders | 4 -draads |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 33 mm x 72 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen Schuifschakelaar |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |