LV461.1/P2
Vezelkabel versterker
Serie | 461 |
Geschikt voor | Glasvezelkabels Kunststoflichtgeleiders |
Lichtbron | LED, Rood |
Voedingsspanning UB | 12 ... 24 V, DC |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Aantal aders | 4 -draads |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 31 mm x 62 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 69 g |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen Meerslagenpotentiometer |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |