LV461.1/P2-150-M8

Vezelkabel versterker

Productnummer: 50118399

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie 461
Geschikt voor Glasvezelkabels
Kunststoflichtgeleiders
Lichtbron LED, Rood
Voedingsspanning UB 12 ... 24 V, DC
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelfrequentie 500 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Kabellengte 150 mm
Schroefdraadmaat M8
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 31 mm x 62 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 34 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Meerslagenpotentiometer
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf