LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Zender-ontvanger systeem zender
Serie | 46B |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zender |
Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 50 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 60 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | LED, Rood |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 200 mm |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 250 g |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
Ex-apparaatcategorie | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | Ex |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |