LSS 96M-1200-23
Zender-ontvanger systeem zender
Serie | 96 |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zender |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 30 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 39 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 2 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Opmerking | Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |