LSS 25B.X-S12

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50141323

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LS25CI.XXR/XX-M12
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50147912
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 340 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50147912

Direct beschikbaar

Serie 25B
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Applicatie Extreem sterke zender voor het doorstralen van materialen
Herkenning van producten in verpakkingszakken
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 800 m
Bedrijfsreikwijdte Dient voor het aanschouwelijk maken van het hoge zendvermogen. Het uitlijnen van de sensor over deze afstand is extreem moeilijk
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Schakelfrequentie 100 Hz
Aanspreektijd 5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 55 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66II
IP 67
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf