LSIS 472i M45-I1-H

Smart camera

Productnummer: 50128425

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H
Smart camera
Artikelnummer: 50142217
  • Applicatie: Dubbele vakdiepte
  • Serie: IPS 400i
  • Interface: Ethernet
  • Speciale uitvoering: Verwarming
Artikelnummer: 50142217

Direct beschikbaar

Serie LSIS 472i
Applicatie Dubbele vakdiepte
Enkele vakdiepte
Speciale uitvoering Verwarming
Softwarefuncties Focusinstelling
Vakfijnpositionering
Werkgebied 250 ... 1.900 mm
Lichtbron LED, infrarood
Resolutie camera horizontaal 752 px
Resolutie camera verticaal 480 px
Brandpuntafstand 16 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 8 St.
Spanningstype, uitgangen DC
Schakelspanning, uitgangen typisch UB / 0 V
Schakelspanning, ingangen typisch UB / 0 V
Type Ethernet, RS 232
Functie Proces
Aantal aansluitingen 3 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 500 g
Type weergave LED
monochrome grafische display 128 x 64 pixels
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -35 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP65
IP 67III
US-patenten US 8,288,706 B
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf