LSIS 462i M45-W1
Smart camera
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | LSIS 462i |
Softwarefuncties | BLOB-analyse (aanwezigheidscontrole) BLOB-analyse (volledigheidscontrole) Dimensiecontrole Focusinstelling Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes Meet-tool Positiebepaling |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data matrix code EAN 8/13 EAN 128 Pharma code UPC |
Werkgebied | 75 ... 10.000 mm |
Lichtbron | LED, wit |
Resolutie camera horizontaal | 752 px |
Resolutie camera verticaal | 480 px |
Brandpuntafstand | 16 mm |
Framerate (beelden per seconde), max. | 50 Stuk(s) per seconde |
Elektronische sluittijd | 0,054 ... 20 ms |
Cameratype | Monochroom |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 10 W |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 8 St. |
Spanningstype, uitgangen | DC |
Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
Spanningstype, ingangen | DC |
Schakelspanning, ingangen | typisch UB / 0 V |
Type | Ethernet, RS 232 |
Functie | Proces |
Functie | Proces Service |
Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | SERVICE |
Schroefdraadmaat | M12 |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | PWR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | BUS OUT |
Schroefdraadmaat | M12 |
Afmeting (b x h x l) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 500 g |
Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP65III IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
US-patenten | US 8,288,706 B |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |