LSIS 123 M6M-R1
Stationaire 2D-codelezer
Serie | LSIS 12x |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite codes Data matrix code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated GS1 databar Maxicode Micro PDF Micro QR Overige op aanvraag PDF417 QR-code UPC |
Leesafstand | 25 ... 310 mm |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 960 px |
Modulegrootte | 0,1 ... 0,5 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,5 V, DC |
Stroomopname, max. | 260 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | VIN |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | VIN |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Type | USB |
Functie | Proces |
Specificatie | USB 1.1 |
Bedrijfsmodus | COM-poort-emulatie Toetsenbord-emulatie |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Data-interface Service-interface Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 32 mm x 47 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 136 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zwart, RAL 9005 |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Teach-knop Toets(en) |
Functie van bedieningselement | Trigger |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |