LS35CI.XR1/XX-M12

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50150348

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 35C
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Applicatie Herkenning van producten in verpakkingszakken
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 180 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 220 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 860 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Materiaal behuizing RVS
Materiaal bedieningselement Kunststof (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusiedicht
Behuizingsruwheid Ra ≤ 0,8, Typische waarde voor de RVS-behuizing
Behuizing RVS AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiaal optiekafdekking Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Bedieningselementen 270°-potmeter
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificaat - Diversey - pdf