LRT 8/44.1B-150-S12

Luminescentietaster

Productnummer: 50125896

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 8
Applicatie Herkenning van wit papier
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 10 x 10 mm 0 ... 0,15 m
Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 20 x 20 mm 0 ... 0,2 m
Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 50 x 50 mm 0 ... 0,3 m
Reikwijdtegrenzen 0 ... 0,5 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, UV
Golflengte 370 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 7 mm [100 mm]
Ontvangstfilter 400 ... 500 nm
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal L/D-omschakelingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning high, min. UB
Schakelspanning low, max. 0 V of ongeschakeld
L/D-omschakelingangen vertraging 0,5 ms
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelfrequentie 1.500 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf