LRT 440/24-50-104-S12
Luminescentietaster
Serie | 440 |
Applicatie | Herkenning van elke luminescentie Herkenning van wit papier |
Speciale uitvoering | Autocollimatie |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Lichtbron | LED, UV |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 5 mm [50 mm] |
Ontvangstfilter | 400 ... 750 nm |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelfrequentie | 600 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 23 mm x 70 mm x 43 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 250 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |