LRT 440/24-150-004-S12

Luminescentietaster

Productnummer: 50037909

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LRT 8/24.14-150-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer: 50119032
  • Applicatie: Herkenning van elke luminescentie
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,4 m
  • Schakeluitgang: Transistor, PNP
  • Speciale uitvoering: Autocollimatie
Artikelnummer: 50119032

Direct beschikbaar

Serie 440
Applicatie Herkenning van elke luminescentie
Herkenning van wit papier
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Lichtbron LED, UV
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 10 mm [100 mm]
Ontvangstfilter 400 ... 750 nm
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelfrequentie 600 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 25 g
Kleur behuizing Rood
Type weergave LED
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf