LRT 440/24-150-000-S12

Luminescentietaster

Productnummer: 50115505

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LRT 8/24.10-150-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer: 50119033
  • Applicatie: Herkenning van rode markering op hout
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,5 m
  • Schakeluitgang: Transistor, PNP
  • Speciale uitvoering: Autocollimatie
Artikelnummer: 50119033

Direct beschikbaar

Serie 440
Applicatie Herkenning van rode markering op hout
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Lichtbron LED, blauw
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 5 mm [100 mm]
Ontvangstfilter 590 ... 750 nm
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelfrequentie 600 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 250 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type weergave LED
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf