Lens S-M12-8F4
Objectief
Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
Werkgebied | 150 ... 600 mm |
Brandpuntafstand | 8 mm |
Objectiefaansluiting | S-mount |
Diafragma (f) | 4 |
Diafragmatype | vast |
Golflengte | 400 ... 950 nm |
Resolutie | 1 megapixel |
Sensorgrootte | 1 / 3'' |
Hoofdniveau objectzijde | 9,29 mm |
Hoofdniveau beeldzijde | 7,96 mm |
Openingshoek objectzijde | 21,5 ° |
Openingshoek beeldzijde | 10,26 ° |
Bouwvorm | cilindrisch |
Schroefdraadmaat | M12 x 0,5 mm |
Nettogewicht | 3 g |
Kleur behuizing | zwart |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Douanetariefnummer | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |