Lens S-M12-25F8

Objectief

Productnummer: 50148548

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor IVS 1000i & DCR 1000i
Werkgebied 350 ... 2.000 mm
Brandpuntafstand 25 mm
Objectiefaansluiting S-mount
Diafragma (f) 8
Diafragmatype vast
Golflengte 400 ... 950 nm
Resolutie 3 megapixels
Sensorgrootte 1 / 2''
Hoofdniveau objectzijde 19,66 mm
Hoofdniveau beeldzijde 24,88 mm
Openingshoek objectzijde 9,3 °
Openingshoek beeldzijde 9,78 °
Bouwvorm cilindrisch
Schroefdraadmaat M12 x 0,5 mm
Nettogewicht 7 g
Kleur behuizing zwart
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Douanetariefnummer 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip