Lens S-M12-25F4
Objectief
Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
Werkgebied | 500 ... 2.000 mm |
Brandpuntafstand | 25 mm |
Objectiefaansluiting | S-mount |
Diafragma (f) | 4 |
Diafragmatype | vast |
Golflengte | 400 ... 950 nm |
Resolutie | 3 megapixels |
Sensorgrootte | 1 / 2'' |
Hoofdniveau objectzijde | 19,66 mm |
Hoofdniveau beeldzijde | 24,88 mm |
Openingshoek objectzijde | 9,3 ° |
Openingshoek beeldzijde | 9,78 ° |
Bouwvorm | cilindrisch |
Schroefdraadmaat | M12 x 0,5 mm |
Nettogewicht | 9 g |
Kleur behuizing | zwart |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Douanetariefnummer | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |