LCS-2M18P-F08PNO-K020V
Sensor capacitief
Serie | LCS-2 |
Schakelafstand Sn | 2 ... 8 mm |
Beveiligde schakelafstand | 6,5 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 % |
Nullaststroom | 10 mA |
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 10 % |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 5 % |
Nominale bedrijfsstroom | 200 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Schakelfrequentie | 100 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Aantal aders | 3 -draads |
Aderdoorsnede | 0,35 mm² |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 70 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Inbouwtype | Vlak |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Polybutyleen (PBT) |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Materiaal deksel | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Nettogewicht | 94 g |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
Schakelafstand instelbaar | Ja |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |