LCS-2M12B-N06PNC-M12
Sensor capacitief
Serie | LCS-2 |
Schakelafstand Sn | 1 ... 6 mm |
Beveiligde schakelafstand | 4,9 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 % |
Nullaststroom | 10 mA |
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 10 % |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 5 % |
Nominale bedrijfsstroom | 200 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | Breekcontact (NC) |
Schakelfrequentie | 100 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 68 mm |
Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
Inbouwtype | niet vlak |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Materiaal deksel | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Nettogewicht | 34 g |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
Schakelafstand instelbaar | Ja |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |