LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Sensor capacitief
Serie | LCS-1 |
Schakelafstand Sn (vlakke inbouw) | 1 ... 10 mm |
Schakelafstand Sn (niet vlakke inbouw) | 1 ... 15 mm |
Beveiligde schakelafstand (vlakke inbouw) | 7,2 mm |
Beveiligde schakelafstand (niet vlakke inbouw) | 10,8 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 15 mA |
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 20 % |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 2 % |
Nominale bedrijfsstroom | 200 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | Breekcontact (NC)/Maakcontact (NO) programmeerbaar |
Schakelfrequentie | 10 Hz |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Frametype | 2.2 |
Specificatie | 1.1 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 87,3 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
Inbouwtype | Vlak |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Polyamide (PA 12) |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Polyamide (PA 12) |
Materiaal deksel | Kunststof, Polyamide (PA 12) |
Nettogewicht | 67 g |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Schakelafstand instelbaar | Ja |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |