LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT

Sensor capacitief

Productnummer: 50135721

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie LCS-1
Schakelafstand Sn (vlakke inbouw) 1 ... 5 mm
Schakelafstand Sn (niet vlakke inbouw) 1 ... 7,5 mm
Beveiligde schakelafstand (vlakke inbouw) 3,6 mm
Beveiligde schakelafstand (niet vlakke inbouw) 5,4 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 15 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 20 %
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 2 %
Nominale bedrijfsstroom 200 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Breekcontact (NC)/Maakcontact (NO) programmeerbaar
Schakelfrequentie 10 Hz
Type IO-Link
COM-modus COM2
Frametype 2.2
Specificatie 1.1
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 87,3 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide (PA 12)
Materiaal actief vlak Kunststof, Polyamide (PA 12)
Materiaal deksel Kunststof, Polyamide (PA 12)
Nettogewicht 40 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer (12 slagen)
Teach-knop
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Schakelafstand instelbaar Ja
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf