LCAM 408i C7F-XX-MT
Camera
Serie | LCAM |
Geschikt voor | Toepassing bij gebruik van koel- en smeermiddelen |
Chip | CMOS |
Speciale uitvoering | Optiekreiniging via persluchtaansluiting met max. 6 bar mogelijk |
Softwarefuncties | Beeldoverdracht |
Werkgebied | 1.000 ... 5.000 mm |
Resolutie camera horizontaal | 2.592 px |
Resolutie camera verticaal | 1.944 px |
Brandpuntafstand | 4 mm |
Chipgrootte | 1/2,5 in |
Framerate (beelden per seconde), max. | 53 Stuk(s) per seconde |
Cameratype | Kleur |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 3,6 W |
Type | Ethernet |
Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Functie | Proces Service |
Switch-functionaliteit | Geen |
Overdrachtsprotocol | TCP/IP, RTP/RTSP |
Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | SERVICE |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | X-gecodeerd |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | PWR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 76,5 mm x 66 mm x 126 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Glas (materiaal van de afdichting: FKM) |
Nettogewicht | 664 g |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67III |
Douanetariefnummer | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |