LCAM 308 C6W-XX
Camera
Serie | LCAM |
Geschikt voor | Gebruik in intra logistiek toepassingen |
Chip | CMOS |
Functies | Realtime klok |
Softwarefuncties | Beeldgeheugen Beeldoverdracht Livestream-overdracht REST-API Videogeheugen |
Werkgebied | Gemotoriseerde scherpstelling |
Werkgebied | 500 mm ... ∞ |
Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
Resolutie camera verticaal | 720 px |
Brandpuntafstand | 1,33 mm |
Chipgrootte | 1/4 in |
Framerate (beelden per seconde), max. | 24 Stuk(s) per seconde |
Openingshoek X-as | 108 ° |
Openingshoek Y-as | 92 ° |
Cameratype | Kleur |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 5,6 W, (verwarming inactief) / 20 W (verwarming actief) |
Type | Ethernet |
Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Functie | Proces Service |
Switch-functionaliteit | Geen |
Overdrachtsprotocol | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag |
Nettogewicht | 300 g |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Douanetariefnummer | 85258900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |