L200-M1C3-SLM24-PB-L2G
Veiligheidsvergrendeling
Serie | L200 |
Functies | Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1 Hulpontgrendeling Lichtindicatie voor magneetbesturing Mechanische vergrendeling (veerkracht) Noodontgrendeling Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens ISO 14119 |
Werkingsprincipe | Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
B10d | 5.000.000 Aantal cycli |
Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,7 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue / le: 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
Contactuitrusting actor | 1NC + 1NO |
Contactuitrusting magneet | 2NC |
Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
Magneetbedrijfsspanning | 24 V DC, -10 ... 10 % |
Kortsluitbeveiliging magneet | 0,5 A, 24 V, type gG, IEC 60269-1 |
Kortsluitbeveiliging veiligheidscircuit | 500 V, 10 A, type gG, IEC 60269-1 |
Nominale isolatiespanning | 400 V AC, 300 V DC |
Conventionele thermische stroom, max. | 10 A |
Teach-ingang voor bedieningselement | Nee |
Inschakelduur | 100 % |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Aantal kabelinvoeren | 3 St. |
Functie | Contactaansluiting Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 10 -polig |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,34 mm² tot en met 2 x 1,5 mm², ader |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 83,7 mm x 214,9 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
Nettogewicht | 916 g |
Kleur behuizing | Rood grijs |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type kabelinvoer | M20 x 1,5 |
Ontgrendelingsinrichting | Vluchtontgrendelingsknop |
Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting met vergrendeling, ISO 14119 |
Schakelprincipe | Kruipcontact |
Naderingsbedieningsrichting | 1 x boven 4 × zijkant (90°) |
Naderingssnelheid | 0,001 ... 0,5 m/s |
Houdtype | Veerkracht |
Houd-bediening | Veer |
Houdkracht, max. | 2.800 N |
Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1 |
Bedieningsfrequentie, max. | 600 per uur, IEC 6047-5-1 |
Bedieningselement, extern | Serie AC-AHxx, recht, gebogen, verend, instelbaar |
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld | 30 N |
Terugslagtolerantie | 4,5 mm |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Goedkeuringen | IMQ c UL US |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |