KSS US-USB2-A-USB2-C-V1-020
Onderhoudskabel
Geschikt voor interface | USB |
Type aansluiting | USB |
Ronde stekker, LED | Nee |
Stekkertype | USB 2.0 standard-A |
Type aansluiting | USB |
Stekkertype | USB 2.0 type C |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Nettogewicht | 38 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |