KSS GB-M12-8W-RJ45-A-P7-100
Verbindingskabel
Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
Geschikt voor interface | Ethernet |
Bedrijfsspanning | max. 125 V AC/DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | X-gecodeerd |
Uitvoering | gebogen |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type aansluiting | RJ45 |
Type | male |
Aantal polen | 8 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Kleur mantel | groen |
Afgeschermd | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 10.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Aderisolatie | PE |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar |
Bestendigheid van de buitenmantel | Goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 072, vlambestendig volgens IEC 60332 / VDE 0472 |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nettogewicht | 105 g |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
Beschermingsgraad | IP 67, IP 20 voor RJ45 |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |