KSS ET-M12-4W-RJ45-A-P7-030
Verbindingskabel
Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
Geschikt voor interface | Ethernet |
Bedrijfsspanning | +60 V DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Uitvoering | gebogen |
Ronde stekker, LED | Nee |
Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
Type aansluiting | RJ45 |
Type | male |
Aantal polen | 4 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Kleur mantel | groen |
Afgeschermd | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 3.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Aderisolatie | PP |
Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
Verplaatsingssnelheid | max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 2 m/s² |
Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar |
Bestendigheid van de buitenmantel | hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nettogewicht | 198 g |
Buigcycli | 2.000.000 St. |
Buigradius flexibel verlegd, min. | eenmalig min. 5 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | eenmalig min. 5 x kabeldiameter |
Beschermingsgraad | IP65,IP 20 voor RJ45 IP 67 |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |