KRTM 20M/N-20-3320-S12

Contrastsensor

Productnummer: 50114201

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 20
Speciale uitvoering Autocollimatie
Synchronisatie-ingang
Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte 20 mm ± 2 mm
Lichtbron LED, RGB
Lichtvlekpositie Gecentreerd
Type lichtvlekgeometrie rond
Lichtstraaluitgang aan kopzijde
Focus vast
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Teach-proces statisch 2-punts
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 50.000 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal RVS
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Nettogewicht 300 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Aanvulling op de bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf