KRT3CL1.3S2/2T-M8
Contrastsensor
Serie | 3C |
Speciale uitvoering | Teach-ingang Tijdfunctie |
Bedrijfsreikwijdte | 60 mm ± 20 mm |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Max. laservermogen | 0,0027 W |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Pulsduur | 5 µs |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 0,5 mm x 1 mm [60 mm] |
Lichtvlekpositie | in lengterichting |
Type lichtvlekgeometrie | ovaal |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Focus | vast |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,05 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | high: ≥8V low: ≤ 2 V of ongeschakeld |
Vertraging | 10 ms |
Ingangsweerstand | 15.000 Ω |
Functie | Pulsverlenging instellen Teach-In Toetsenbordvergrendeling |
Schakeltoestand actief | high |
Teach-proces | statisch 2-punts |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelfrequentie | 4.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,125 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Aanspreekdender | 35 µs |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 10 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Functie van bedieningselement | Pulsverlenging instellen Schakeldrempelaanpassing Teach-In |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KIII |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | EN IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |