KRT18BW.VT5/L6T-M12
Contrastsensor
Serie | 18B |
Speciale uitvoering | Teach-ingang Tracking voor automatische signaalvolging |
Bedrijfsreikwijdte | 13 mm ± 3 mm |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, wit |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
Lichtvlekpositie | in lengterichting |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Focus | vast |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Functie | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling Toetsenbordvergrendeling Tracking |
Schakeltoestand actief | high |
Teach-proces | statisch 2-punts, dynamisch 2-punts, statisch 1-punts |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (NPN)/donkerschakelend (PNP) |
Functie | IO-Link communicatie Schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Functie | Alarmuitgang Schakeluitgang |
Schakelfrequentie | 15.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,033 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specificatie | V1.1 |
SIO-modus support | Ja |
Procesgegevens OUT | 2 byte |
Dual Channel | Ja |
Functie | Data-interface Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 60 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Frontbevestiging met schroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | Bargraph LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Toets(en) |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Keuze van de bedrijfsmodus Tracking voor automatische signaalvolging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |