KFX-L-420
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Serie | KFX |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel |
Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Vezelkern | Enkele vezelkern |
Materiaal vezelkern | Kunststof |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Rækkevidde med LV461 | 0 ... 300 mm |
Rækkevidde med LV462 | 0 ... 525 mm |
Rækkevidde med LV463 | 0 ... 900 mm |
Rækkevidde med LV463.XV | 0 ... 1.350 mm |
Rækkevidde med LV463.XR | 0 ... 1.620 mm |
Rækkevidde med LV463I.XR | 0 ... 2.430 mm |
Minimale objectdiameter | 0,5 mm |
Bouwvorm | cilindrisch |
Buitendiameter | 2,2 mm |
Nettogewicht | 30 g |
Materiaal kop | RVS |
Type | Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX) |
Vezellengte | 2.000 mm |
Materiaal vezelmantel | PE |
Bevestiging van de tastkop | M4 x 0,7 mm |
kleinste buigradius (bewegend) | R25 |
Hulslengte bij lichtuittrede | 13 mm |
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Ja |
Legging | standaard |
Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |