KFX-L-10MLD-20

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50141253

Direct beschikbaar

Serie KFX
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering Gebiedsdetectie
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
Diameter actieve vezels 16 St.
Rækkevidde med LV461 0 ... 150 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 260 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 450 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 675 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 810 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 1.250 mm
Minimale objectdiameter 1 mm
Bouwvorm hoekig
Buitendiameter 2,2 mm
Nettogewicht 27 g
Materiaal kop Kunststof
Type Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX)
Vezellengte 2.000 mm
Bredde på lysfelt 4,24 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop 2 x M2
kleinste buigradius (bewegend) R25
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip