KF-LP-FU96-520-Q

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50122327

Direct beschikbaar

Serie KF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Olie- en chemicaliënbestendig
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Vezelkern Enkele vezelkern
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Rækkevidde med LV461 0 ... 200 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 270 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 600 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 900 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 1.080 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 1.620 mm
Minimale objectdiameter 0,5 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 4 mm
Nettogewicht 71 g
Materiaal kop Kunststof
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 2.000 mm
Materiaal vezelmantel PTFE
Bevestiging van de tastkop Ø 5 mm
kleinste buigradius (bewegend) R25
Hulslengte bij lichtuittrede 22 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Nee
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip