KF-ETW-K10-20

Kunststofvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50117734

Direct beschikbaar

Serie KF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering V-optiek
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Vezelkern Enkele vezelkern
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Rækkevidde med LV461 0 ... 10 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 10 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 20 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 40 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 40 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 40 mm
Minimale objectdiameter 0,1 mm
Bouwvorm hoekig
Buitendiameter 1 mm
Nettogewicht 22 g
Materiaal kop Kunststof
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 2.000 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop 2 x Ø 3,2 mm
kleinste buigradius (bewegend) R1
Legging zeer flexibel
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip