KF-ETH-38H-20
Kunststofvezelkabel reflextaster
Serie | KF |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
Speciale uitvoering | V-optiek |
Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
Vezelkern | Enkele vezelkern |
Materiaal vezelkern | Kunststof |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Rækkevidde med LV461 | 0 ... 18 mm |
Rækkevidde med LV462 | 0 ... 30 mm |
Rækkevidde med LV463 | 0 ... 54 mm |
Rækkevidde med LV463.XV | 0 ... 108 mm |
Rækkevidde med LV463.XR | 0 ... 108 mm |
Rækkevidde med LV463I.XR | 0 ... 108 mm |
Bouwvorm | hoekig |
Buitendiameter | 2,2 mm |
Nettogewicht | 40 g |
Materiaal kop | Metaal |
Type | Kunststofvezelkabel (KF) |
Vezellengte | 2.000 mm |
Materiaal vezelmantel | PE |
Bevestiging van de tastkop | 2 x M3 |
kleinste buigradius (bewegend) | R25 |
Legging | standaard |
Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 105 °C |
Douanetariefnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |