KF-ET-620

Kunststofvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50137382

Direct beschikbaar

Serie KF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern 50% / 50% gedeelde fasentoewijzing
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Rækkevidde med LV461 0 ... 80 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 140 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 240 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 360 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 430 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 650 mm
Minimale objectdiameter 0,2 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 2,2 mm
Nettogewicht 30 g
Materiaal kop RVS
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 2.000 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop M6 x 0,75 mm
kleinste buigradius (bewegend) R25
Hulslengte bij lichtuittrede 20,5 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Ja
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip