KF-ET-20MLS-20

Kunststofvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50117729

Direct beschikbaar

Serie KF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering Gebiedsdetectie
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
Diameter actieve vezels 16 St.
Rækkevidde med LV461 0 ... 70 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 120 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 210 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 315 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 380 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 570 mm
Minimale objectdiameter 1 mm
Bouwvorm hoekig
Buitendiameter 2,2 mm
Nettogewicht 34 g
Materiaal kop Metaal
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 2.000 mm
Bredde på lysfelt 11 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop 3 x M3
kleinste buigradius (bewegend) R25
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip