KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Adapter

Productnummer: 50134904

Direct beschikbaar

Icon
Bedrijfsspanning max. 50 V AC / 60 V DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type female
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Aantal polen 3 -polig
Uitvoering axiaal
Afgeschermd Nee
Sleutelwijdte 9 mm
Nettogewicht 9 g
Materiaal PUR
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925