KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Adapterkabel

Productnummer: 50134949

Direct beschikbaar

Geschikt voor interface Ethernet
Overdrachtssnelheid 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Port
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting RJ45
Uitvoering axiaal
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 3.0 standard-A
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Nettogewicht 47 g
Kleur behuizing wit
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 20
Goedkeuringen FCC
RoHS
Systeemeisen Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
Douanetariefnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
USB-stuurprogramma - zip