KD U-M8-3A-T0-100 F+B
Aansluitkabel
Applicatie | Chemicaliënbestendig Hygiënezones en natte zones |
Bedrijfsspanning | max. 60 V AC/DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | female |
Materiaal afdichting | EPDM |
Aantal polen | 3 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Ronde stekker, LED | Nee |
Vergrendeling | Wartel, RVS V4A, aanbevolen aanhaalmoment 0,4 Nm zelfborgend |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 3 St. |
Kleur mantel | grijs |
Afgeschermd | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Kabellengte | 10.000 mm |
Materiaal mantel | TPE |
Aderisolatie | TPE |
Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
Eigenschappen van de buitenmantel | Halogeenvrij, LABS-vrij, recyclebaar, verhoogde thermische belastbaarheid |
Bestendigheid van de buitenmantel | Zuur-, loog- ozon- en zeewaterbestendig, hydrolysebestendig, geverifieerde bestendigheid tegen P3-topactive |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Nettogewicht | 70 g |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
Omgevingstemperatuur bedrijf | Kabelrups: -25 °C … +60 °C |
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd | -40 ... 105 °C |
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -40 ... 105 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 IP 68 IP 69 |
Goedkeuringen | ECOLAB |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |