KD S-M12-CA-P1-020
Aansluitkabel
Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
Bedrijfsspanning | max. 30 V AC/DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Ronde stekker, LED | Nee |
Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 12 St. |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Aderisolatie | PP |
Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
Verplaatsingssnelheid | max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s² |
Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar |
Bestendigheid van de buitenmantel | hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Torsiegeschiktheid | ± 30° / m (max. 2 miljoen cycli bij 35 cycli / min) |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nettogewicht | 115 g |
Buigcycli | 5.000.000 St. |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd | -25 ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -40 ... 80 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |