KD PL-M12-5A-P0-150

Aansluitkabel

Productnummer: 50143055

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Geschikt voor MD 748i
Bedrijfsspanning 50 V AC, 60 V DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering L-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Aantal aders 5 St.
Kleur mantel grijs
Afgeschermd Ja
Kabellengte 15.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aderisolatie PP
Geschikt voor kabelrupsen Ja
Verplaatsingssnelheid max. 5 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 50 m/s²
Nettogewicht 1.462 g
Buigcycli 10.000.000 St.
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 7,5 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. Min. 4 x kabeldiameter
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd -30 ... 90 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -40 ... 90 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN-macro - edz