KD 02-5-SA

Connector

Productnummer: 50038537

Direct beschikbaar

Icon
Bedrijfsspanning max. 60 V AC/DC
Nominale bedrijfsstroom 4.000 mA
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal greepgedeelte Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Type aansluiting Schroefklem
Aderdoorsnede 0,75 mm²
AWG 18
Sleutelwijdte 18 mm
Nettogewicht 39 g
Kabeldoorvoer 4 … 6 mm
5 … 8 mm
6 … 8 mm
6,5 … 8,5 mm
8 … 9 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf