KD 01-8-BA-PWR

Adapter

Productnummer: 50110649

Direct beschikbaar

Nominale bedrijfsstroom 2.000 mA
Nominale spanning (DIN EN 60664-1) 60 V
Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) 800 V
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Jack stopcontact
AWG 20
Sleutelwijdte 18 mm
Nettogewicht 30 g
Insteekcycli, max. > 50
Kabeldoorvoer 6 … 8 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925