KB TTL-RS232/PIN9 IT4xxx
Verbindingskabel
Geschikt voor interface | RS 232 TTL |
Type aansluiting | Sub-D |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type | female |
Aantal polen | 9 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | RJ41 |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Spiraalkabel |
Kabellengte | 2.300 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Nettogewicht | 99 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |