KB SSI/IBS-30000-BA
Aansluitkabel
Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
Geschikt voor interface | Interbus-S SSI |
Bedrijfsspanning | max. 30 V AC/DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Ronde stekker, LED | Nee |
Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 5 St. |
Kleur mantel | violet |
Afgeschermd | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Kabellengte | 30.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Aderisolatie | PP |
Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
Verplaatsingssnelheid | max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s² |
Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar |
Bestendigheid van de buitenmantel | Hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid en vlambestendig volgens DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1 |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nettogewicht | 1.668 g |
Buigcycli | 1.000.000 St. |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd | -25 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -50 ... 80 °C |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |