KB PS2-1 HS 65x8

Verbindingskabel

Productnummer: 50120438

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50138360
  • Interface: USB
  • Aansluiting: RJ41  - USB
  • Kabellengte: 2.000 mm
  • Materiaal mantel: TPU
Artikelnummer: 50138360

Direct beschikbaar

Geschikt voor HS 65x8
Geschikt voor interface PS/2
Type aansluiting RJ41
Type aansluiting PS/2
Uitvoering axiaal
Type female
Type aansluiting PS/2
Uitvoering axiaal
Type male
Aantal aders 6 St.
Kleur mantel grijs
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Spiraalkabel
Kabellengte 2.800 mm
Materiaal mantel TPE
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855